Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos isolados

Proteção do equipamento contra correntes elétricas de fuga

Para dar suporte à tendência na direção de acionamentos de rodas motorizados eletricamente, os rolamentos devem atuar sob altas temperaturas, choques e vibrações e correntes elétricas de fuga. Os rolamentos híbridos SKF suportam essas condições.

Apresentação dos benefícios de rolos de cerâmica

Os rolamentos híbridos SKF oferecem aos fabricantes de equipamentos originais os benefícios associados com elementos rolantes de cerâmica. Suas propriedades de isolamento elétrico praticamente eliminam o risco de erosão elétrica nos contatos dos rolamentos, mesmo sob má lubrificação. A baixa fricção e as forças centrífugas facilitam a capacidade de alta velocidade. Em última análise, os usuários finais aproveitam uma vida útil mais longa e custos de ciclo de vida reduzidos.
SKF logo