Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidade de cubo flangeada com engrenagens

Densidade de energia mais alta

Unidade de cubo flangeada com engrenagens
Acionamentos planetários em máquinas de construção trabalham em ambientes rigorosos, nos quais impactos e cargas de choque são comuns. Os fabricantes de acionamentos buscam continuamente tornar seus produtos mais compactos, aumentando a potência e aprimorando a modularidade.

Ao combinar densidade de energia mais alta, capacidade de carga aumentada e confiabilidade da vedação aumentada, a unidade de cubo flangeada para, por exemplo, soluções de acionamento hidráulico, pode ajudar a reduzir as paralisações e aumentar a produtividade.

O projeto compacto e robusto permite a redução de tamanho

A unidade de cubo flangeada SKF conta com uma maior densidade de potência – mesmo torque, mas 100 kg a menos em algumas aplicações – que viabiliza um projeto compacto e a redução do dimensionamento. A pré-carga da unidade é pré-ajustada na fábrica e pronta para montar, proporcionando aos fabricantes maiores possibilidades de desenvolver soluções econômicas.
SKF logo