Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações SKF Trackstar

Proteção de vedação de última geração para pinos de corrente de trilhos

Correntes de trilhos são expostas com frequência à água, lama e contaminantes que causam impacto na disponibilidade e funcionalidade em geral. As vedações devem manter a graxa entre os pinos e as buchas ao mesmo tempo em que evitam a entrada de contaminantes. Quando contaminantes violam as vedações, paralisações não-planejadas, reparos e perdas de produtividade são apenas uma questão de tempo.

As vedações Trackstar SKF podem ajudar a. Com um material de vedação exclusivo, as vedações Trackstar SKF são uma nova geração de unidades de vedação radiais. Equipar correntes de trilhos com vedações Trackstar SKF permite uma melhora no desempenho de vedação com vários benefícios:
  • Impactos de custos de manutenção reduzidos
  • Desgaste reduzido e vida útil aumentada
  • Proteção máxima contra contaminação externa
  • Fácil instalação
SKF logo