Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Sensores e codificadores

Codificador angular absoluto integrado nos pinos de juntas articuladas

Condificadores de sensores SKF
Para dar suporte à tendência de automação dos veículos, os sensores de posicionamento precisam funcionar sob condições ambientais muito rigorosas, assim como choque e vibração extremos. O codificador angular absoluto SKF está à altura da tarefa. Com um projeto compacto "plug-and-play", esse codificador mecatrônico é classificado como IP 67 mínimo, com um padrão de saída CAN J1939.

Para fabricantes de equipamentos originais, o codificador angular absoluto SKF assegura alta precisão e repetibilidade. Os tempos de resposta rápidos permitem aos clientes uma localização de ponta de ferramenta precisa e o controle de loop aberto de braços abertos. Integrado nos pinos de juntas, o codificador não precisa de proteção mecânica adicional. E ao contrário dos sensores lineares, não há necessidade de converter para projetos de cilindros hidráulicos.

Para usuários finais, essa solução de haste de funcionamento permite uma maior precisão, confiabilidade e tempo de resposta, resultando, em última análise, em ciclos de trabalho otimizados. O codificador angular absoluto SKF não precisa de manutenção e tem fácil acesso. A produtividade pode ser ainda mais aumentada combinando vários codificadores de pinos para sequências automatizadas.
SKF logo