Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rótulas SKF Extended Life

Rótulas SKF Extended Life

Apresentando aço carbono-cromo de alta qualidade para reduzir o risco de corrosão, as rótulas SKF Extended Life oferecem uma alternativa livre de relubrificação para a aplicação frequente e repetitiva de graxa. A graxa não tóxica preenche a rótula, que é então vedada com vedações SKF LS de lábio triplo para trabalho pesado para obter alto desempenho em longos períodos.

Para aplicações com níveis de contaminação moderados, as rótulas SKF Extended Life terão uma duração tão longa quanto as rótulas de aço/aço padrão. Qual é o resultado? Ampliação dos intervalos de manutenção do veículo e da vida útil da rótula para menor custo total de propriedade.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo