Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Sistema de lubrificação centralizada

A melhor quantidade de lubrificante na hora certa

Os sistemas de lubrificação centralizada são tão diversos quanto o maquinário agrícola no qual são usados. Baseando-se na nossa gama abrangente de bombas e alimentadores de lubrificação, a SKF oferece soluções personalizadas para requisitos de clientes individuais.

Os sistemas de lubrificação centralizada automatizada SKF são equipados com um sistema de controle universal mas simples que oferece a lubrificação ideal para cada ponto de lubrificação da máquina. Os rolamentos são lubrificados a intervalos regulares enquanto a máquina está em uso e todos os rolamentos estão em movimento.

Isso resulta em alta confiabilidade operacional para esses sistemas, mesmo nas condições rigorosas encontradas em agricultura. Ao oferecer uma reposição de lubrificantes adequada e precisa para todos os pontos necessários, os sistemas de lubrificação centralizada SKF permitem diversos benefícios:
  • Economia significativa em custos com reparos e peças sobressalentes
  • Maior confiabilidade da máquina
  • Até 50% de economia em custos com lubrificantes devido à sincronização e dosagem precisas do lubrificante
  • Aumento significativo na vida útil dos rolamentos
  • Menor impacto ambiental
  • Maior segurança para o trabalhador

Saiba mais sobre as vantagens e possibilidades oferecidas pela SKF Lubrication Solutions:
  • Lubrificantes biodegradáveis levam um passo à frente
  • Vantagens inerentes dos lubrificantes biodegradáveis
SKF logo