Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolos cilíndricos e rolamentos de rolos toroidais CARB®

Duas soluções confiáveis de transmissões planetárias

Rolamento CARB
A SKF oferece duas soluções confiáveis em rolamentos de engrenagens planetárias: um rolamento de rolos cilíndricos e um rolamento de rolos toroidais CARB.

Ambos os tipos de rolamentos podem ser integrados em um pinhão planetário com projeto compacto. Ambos os tipos também oferecem uma alta capacidade de carga que facilita uma funcionalidade de caixa de engrenagens mais eficientes e uma solução mais econômica como um todo.

A montagem fácil do rolamento de rolos cilíndricos minimiza o risco de montagem incorreta, resultando em maior produtividade e confiabilidade total.

O rolamento de rolos toroidais CARB tem forte influência no desempenho da caixa de engrenagens. Sua insensibilidade ao desalinhamento ajuda a reduzir as falhas por corrosão alveolar da engrenagem solar, otimizando assim o desempenho e a vida útil de todo o sistema planetário.
SKF logo