Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vibração em rolamentos resistentes

Ajudar tambores a suportar a vibração

Para rolos compressores que usam tambores vibratórios para aumentar a eficiência da compactação, encontrar uma solução de rolamentos que possa ajudar a assegurar o desempenho e a confiabilidade do tambor é essencial. Sabendo-se da existência dos efeitos negativos da vibração no tambor – redução na vida útil, potência e desempenho – encontrar soluções de rolamentos que possam diminui-los ajudará os fabricantes a produzir uma máquina que se destaca no mercado. As soluções SKF para sistemas vibratórios podem ajudar.

Uma solução robusta e sustentável que impulsiona a confiabilidade

Rolamentos resistentes à vibração incorporam rolos cilíndricos especialmente desenvolvidos para aplicações vibratórias
  • Rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer (VA 405)
  • Rolamentos de rolos esféricos Explorer SKF com furo revestido com PTFE (VA 406)
  • Rolamentos de rolos cilíndricos Explorer SKF

As características robustas dos rolamentos de rolos cilíndricos e esféricos SKF garantem um melhor desempenho e confiabilidade, tanto na estrada, quanto no mercado. Gaiolas de superfície temperada e anéis-guia, tolerâncias externas menores e folga interna otimizada com desvio e muito mais; todos esses recursos ajudam os rolamentos a resistir aos efeitos da vibração extrema.
SKF logo