Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para motores com escovas

Os rolamentos utilizados em motores universais precisam suportar altas velocidades de funcionamento e proporcionar uma boa proteção contra a entrada de contaminação por pó das escovas.

Os motores universais que movimentam máquinas de lavar são dotados de rolamentos rígidos de esferas com proteções metálicas. A folga radial interna é otimizada para satisfazer os requisitos de alta velocidade e baixo ruído. Os rolamentos são tipicamente carregados com uma graxa que combina capacidade de lubrificação em altas velocidades e propriedades de baixo ruído.

Os requisitos de projeto em aspiradores de pó e de pó e líquidos são por rolamentos rígidos de esferas que possam oferecer proteção contra a entrada de contaminação por pó de escovas e umidade. Quando o contaminante é o pó das escovas, os rolamentos são dotados de proteções metálicas incorporando um projeto especial de labirinto. Em condições nas quais a umidade é um problema, vedações de borracha com contato pesado são a solução preferida.

Em projetos nos quais velocidades mais altas são necessárias, a folga radial interna é otimizada e seleciona-se uma graxa que possa lidar com as condições operacionais.

Os engenheiros de aplicação da SKF podem oferecer arranjos de rolamento para atender aos requisitos do projeto.
SKF logo