Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Aceita os cookies?

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas em sistemas de acionamento avançados

A SKF pode oferecer rolamentos para atender aos requisitos de alto desempenho dos sistemas avançados de acionamento.

A ausência de contaminação por poeira de escovas permite o uso de proteções metálicas como tampas. A folga radial interna é selecionada para atender aos requisitos de alta velocidade e baixo ruído. Os rolamentos são normalmente lubrificados permanentemente com graxa que tenha propriedades de baixo ruído.

Para conseguir a vida útil necessária, é preciso uma atenção especial na graxa especificada e no preenchimento de graxa utilizado. Uma gaiola plástica pode ser escolhida para aumentar a classificação de velocidade. Se necessário, a geometria interna e as tolerâncias dos componentes do rolamento podem ser desenvolvidas para satisfazer requisitos específicos da aplicação.

Para os sistemas avançados de acionamento automotivo, a SKF desenvolveu uma nova linha de rolamentos de esferas rolamento de esferas SKF eDrive.

Entre em contato com os engenheiros de aplicação da SKF para determinar o arranjo de rolamentos apropriado para o seu projeto de motor.

SKF logo