Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Motor de tração elétrico

Motores assíncronos ou síncronos de ímã permanente

Carro na estrada
Veículos elétricos a bateria e híbridos completos são equipados com um motor de tração elétrico que pode acionar o carro apenas com energia elétrica. Os Motores Síncronos de Ímã Permanente (PSM, Permanent Magnet Synchronous Motors) e Motores Assíncronos (ASM, Asynchronous Motors) são dois dos principais princípios de motores atualmente conduzindo os motores de tração elétricos.

Ambos os tipos apresentam aos fabricantes desafios de design similares: como melhor otimizar a densidade de energia e a eficiência geral, já que atingir essas metas significa que os motores devem resistir a temperaturas e velocidades de operação mais altas.

Vença seus desafios de design com a SKF

A SKF oferece uma linha de soluções de rolamento avançadas para atender suas exigências de motor de tração elétrico. Veja abaixo como os rolamentos e acessórios SKF podem ajudar a melhorar a densidade de potência e as velocidades operacionais enquanto controlam temperaturas e custos de produção.

Soluções

SKF logo