Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de posicionamento do rotor SKF

Controle rápido, silencioso e preciso

Desenvolvido para parada/partida e outros sistemas de acionamento elétrico, os Rolamentos de Posicionamento do Rotor SKF apresentam um anel de impulso magnético de alto desempenho fixado a um rolamento de alta temperatura e alta velocidade.

Os rolamentos geram fortes impulsos magnéticos relacionados à posição angular do rotor. Graças à alta força do campo magnético, as unidades oferecem desempenho robusto sob condições de operação severas. Outros benefícios de desempenho e recursos do design incluem:
  • Melhor eficiência da máquina elétrica
  • Permite menos emissões de CO2 e consumo de combustível
  • Desempenho confiável sobre toda a faixa operacional
  • Resistência ambiental extrema
  • Rolamento e roda de destino entregues em uma unidade
  • Compacidade
  • Montagem simplificada
  • Resistência a campo magnético externo muito alto
SKF logo