Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades de rolamento sensorizados de posicionamento do rotor SKF

Sinais analógicos de alta precisão

Unidade de rolamento sensorizado de posicionamento do rotor SKF
As unidades de rolamento de sensor de posicionamento do rotor SKF combinam funcionalidade de rolamento de alta velocidade e baixo atrito com a habilidade de fornecer sinais analógicos de alta precisão para determinar a posição angular do rotor.

Essa solução de rolamento do sensor entrega as informações necessárias para controle do vetor ou senoidal para motores síncronos de ímã permanente. As unidades podem ser personalizadas para o tamanho do motor elétrico e o número de pares de polos.

Benefícios da funcionalidade combinada

As unidades de rolamento sensorizados de posicionamento do rotor SKF integram a função do sensor no rolamento - um design patenteado pela SKF que permite a gestão muito preciso da lacuna de ar da unidade de rolamento-sensor. Qual é o resultado? As unidades não são sensíveis a grandes perturbações do campo magnético e podem suportar a vibração da aplicação e temperaturas contínuas de até 150°C. Outros benefícios de desempenho e recursos do design incluem:
  • Compacidade
  • Montagem simplificada
  • O desempenho de detecção não é afetado pelas tolerâncias de montagem da linha de montagem
  • Melhor eficiência do motor elétrico
  • Ruído do sistema aprimorado
  • Excelente estabilidade de torque do e-motor
  • Maior confiabilidade e segurança
  • Maior recuperação de energia nas fases de frenagem
SKF logo