Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas em sistemas de acionamento avançados

A SKF pode oferecer rolamentos para atender aos requisitos de alto desempenho dos sistemas avançados de acionamento.

A ausência de contaminação por poeira de escovas permite o uso de proteções metálicas como tampas. A folga radial interna é selecionada para atender aos requisitos de alta velocidade e baixo ruído. Os rolamentos são normalmente lubrificados permanentemente com graxa que tenha propriedades de baixo ruído.

Para conseguir a vida útil necessária, é preciso uma atenção especial na graxa especificada e no preenchimento de graxa utilizado. Uma gaiola plástica pode ser escolhida para aumentar a classificação de velocidade. Se necessário, a geometria interna e as tolerâncias dos componentes do rolamento podem ser desenvolvidas para satisfazer requisitos específicos da aplicação.

Para os sistemas avançados de acionamento automotivo, a SKF desenvolveu uma nova linha de rolamentos de esferas rolamento de esferas SKF eDrive.

Entre em contato com os engenheiros de aplicação da SKF para determinar o arranjo de rolamentos apropriado para o seu projeto de motor.

SKF logo