Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistema tensionador de correias SKF

Uma solução rápida e fácil para a manutenção de correias

Depois que o sistema tensionador de correias SKF estiver instalado, os ajustes e as substituições da correia podem ser realizados em minutos, mantendo, simultaneamente, a precisão necessária para o alinhamento e a tensão da correia. A verificação da tensão da correia é reduzida a conectar uma bomba hidráulica portátil, ler a pressão no calibrador e ajustar a pressão à pressão medida inicialmente, se necessário.

A função única permite diversos benefícios

O sistema tensionador de correias SKF permite a movimentação controlada do eixo do motor pelos cilíndricos hidráulicos. Com uma bomba hidráulica portátil, os cilindros do sistema tensionador de correias SKF são movidos para cima e para baixo. O aumento ou a liberação da pressão hidráulica movimenta o motor e aumenta ou libera a tensão da correia, que está diretamente relacionada à pressão nos cilindros.
SKF logo