Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient

Aumento da vida útil e redução de perda de potência em sistemas acionados por motor

Rolamentos rígidos de esferas SKF Energy Efficient
A eficiência crescente dos motores industriais elétricos oferece um aumento potencial da vida útil do rolamento e redução no consumo de energia em todo o mundo. Somente nos EUA e na Europa, equipamentos acionados a motor para aplicações com carga leve a média - incluindo bombas, compressores e ventiladores - consomem em torno de 1,36 trilhão de kW/h por ano.

Optimized to increase service life and reduce energy use

SKF Energy Efficient (E2) bearings have been optimized for reduced energy use, increased service life and reduced total cost of ownership in many industrial applications.

SKF E2 deep groove ball bearings can provide more than twice the service life, while reducing frictional losses in the bearing by at least 30% when compared to the same size SKF Explorer bearing (Diagram 1). This results in energy savings over the life of the application. It also reduces operating temperature (Diagram 2) and helps extend grease life (Diagram 3).

A wider range of energy-saving, low-friction options

With bore sizes from 5 to 80 mm, SKF offers an extended catalogue range of shielded and sealed SKF E2 deep groove ball bearings in order to cover a larger range of application requirements, e.g. enabling them to be used on vertical shafts as well as other applications where contamination is a real concern.

SKF logo