Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Ferramentas de alinhamento de eixos orientadas por laser SKF

Eixos desalinhados podem ser onerosos

Um eixo do ventilador desalinhado aumenta a vibração e o atrito, o que, por sua vez, pode aumentar o consumo de energia em até 20%. Eixos desalinhados também podem levar a paralisações não planejadas da maquinaria e a custos de manutenção maiores.

A SKF pode ajudar

As ferramentas de alinhamento de eixos orientadas por laser da SKF permitem um alinhamento preciso e eficiente para evitar quebras e reduzir o consumo de energia. As ferramentas são fáceis de usar, com um processo simples de três etapas. Um modelo foi desenvolvido especialmente para uso em zonas de segurança, como indústrias petroquímicas, de gás e farmacêuticas.
SKF logo