Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF MCA (Machine Condition Advisor)

A simplificação do monitoramento de máquinas

SKF MCA (Machine Condition Advisor) - CMAS 100-SL
SKF MCA (Machine Condition Advisor) - CMAS 100-SL

Agora, tanto os usuários novos quanto os especialistas podem verificar as condições do equipamento rotativo de modo fácil, rápido e preciso em toda a sua unidade. Equipar o pessoal de manutenção e operação com este instrumento robusto, ergonômico e fácil de usar pode oferecer alerta antecipado de possíveis problemas na máquina, antes de uma falha dispendiosa acontecer.

Recursos

  • Fácil de instalar e usar, as medições são exibidas em um display claro, que pode ser visualizado tanto na luz fraca quanto sob luz solar direta. Também está disponível treinamento on-line gratuito.
  • Leve, compacto e projetado ergonomicamente, o SKF MCA (Machine Condition Advisor) encaixa-se perfeitamente no cinto, em um bolso ou kit de ferramentas. Excepcionalmente durável, a unidade é classificada como IP 54 para uso em ambientes industriais.
  • Avisos de Alerta e Perigo fornecem maior confiança no diagnóstico.
  • A medição simultânea de velocidade, envelope de aceleração e temperatura poupa tempo.
  • Eficiente, econômico e ecológico, o SKF MCA é recarregável e funciona 10 horas com uma única carga.
  • Suficientemente flexível para funcionar com acelerômetros padrão de corrente constante de 100 mV/g, pode-se usar um sensor externo opcional em locais de difícil acesso e para obter resultados de medição mais repetíveis e precisos.
  • Apresenta os idiomas inglês, francês, alemão, português, espanhol e sueco para comodidade do usuário.

Várias medições com um só aparelho O SKF MCA (Machine Condition Advisor) fornece uma leitura geral de vibração da “velocidade”, que mede os sinais de vibração da máquina e os compara automaticamente com as diretrizes pré-programadas da Organização Internacional para Padronização (ISO). Um alarme de “Alerta” ou “Perigo” é exibido quando as medições excedem essas diretrizes. Ao mesmo tempo, é feita uma medição do “envelope de aceleração” e uma comparação com as diretrizes de vibração estabelecidas do rolamento para verificar a conformidade ou indicar os possíveis danos no rolamento. O SKF MCA também mede a temperatura usando um sensor infravermelho para indicar um calor não característico.

Precisão, flexibilidade e confiança
Ao realizar medições, o sinal de entrada do sensor de aceleração do SKF MCA (Machine Condition Advisor) é processado para gerar duas medições diferentes em cada PONTO da máquina – velocidade geral e envelope de aceleração. Ao mesmo tempo, o sensor infravermelho sem contato do SKF MCA (Machine Condition Advisor) mede a temperatura da superfície do local de medição e exibe simultaneamente todos os três valores de medição. Dependendo da configuração do Sistema do SKF MCA, o LCD no painel dianteiro exibe simultaneamente:

  • Unidades métricas ou imperiais
  • Velocidade em mm/s (RMS) ou pol./s (pico derivado)
  • Temperatura em Celsius ou Fahrenheit
  • Leituras do envelope de aceleração em gE
SKF logo