Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Análise de corrente em rolamentos SKF

Solucione ou evite problemas causados por correntes elétricas

Análise de motores elétricos
A análise de corrente em rolamentos SKF é um serviço avançado de engenharia que descobre problemas relacionados a correntes elétricas em arranjos de rolamentos. Os engenheiros altamente qualificados da SKF realizam um estudo estruturado do escopo do problema, o que resulta em conclusões e medidas recomendadas. Informada por uma profunda experiência da SFK obtida de clientes com problemas semelhantes em muitos setores, a análise de corrente em rolamentos SKF pode ajudar você a:
  • Superar e lidar com questões de garantia
  • Assegurar alta confiabilidade em instalações de acionamento de velocidade variável
  • Prevenir danos por corrente em rolamentos
  • Permitir a melhor seleção de contramedidas
SKF logo