Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Regulamentos

Quando os programas de segurança proativa para alimentos tornam-se a norma

Programas de segurança proativa para alimentos

Regulamentos que exigem programas documentados de segurança proativa para alimentos, a fim de apoiar a gestão da análise de perigos e pontos críticos de controle (HACCP), continuam a aumentar a cada ano.

E se fosse possível eliminar os perigos em potencial na segurança de alimentos ao reduzir os riscos à segurança em nível de componente?

Reduza o risco de contaminação dos alimentos usando rolamentos que dispensam relubrificação com componentes aprovados para alimentos (FDA/NSF).


Minimize o acúmulo de bactérias e melhore a limpeza do equipamento instalando componentes que seguem princípios de projeto higiênicos.


Fique em conformidade com os requisitos de segurança de alimentos ao usar lubrificantes para o setor alimentício que são otimizados para uma variedade de condições operacionais, seguindo os métodos e a estratégia de manutenção corretos.


SKF logo