Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de rolamento Y SKF Food Line suportam lavagens para reduzir o consumo de graxa

As unidades de rolamento Y SKF Food Line incluem o projeto de vedação com múltiplos lábios 2RF para deixar detergente, água e outros contaminantes fora da cavidade do rolamento, sempre mantendo o lubrificante dentro. A robusta solução de vedação ajuda a eliminar os problemas de corrosão, falhas prematuras e o impacto ambiental relacionados à lavagem. 


Oferta BeyondZero

Para a SKF, a sustentabilidade em alimentos e bebidas significa trazer novas tecnologias, serviços e ofertas com vantagens ambientais e valor comercial aprimorados, ao mesmo tempo que são atendidos os requisitos de segurança do setor. Para as unidades de rolamento Y SKF Food Line, isso é aplicável conforme segue:


Segurança
• Segurança alimentar: melhor prevenção contra partículas estranhas e eliminação de bactérias
• Segurança pessoal: menos riscos de deslizamento


Valor do negócio
• Custo total de propriedade: redução nos custos de relubrificação e frequência de substituição do rolamento
• Eficiência da linha: eliminação do tempo de parada para relubrificação:


Benefícios ambientais
• Redução de efluentes: menos graxa em efluentes
• Redução nas emissões de C02

Unidades de rolamento Y da SKF Food Line

SKF logo