Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Produtor de açúcar e etanol obtém grande aumento em MTBR com SKF CARB

O desafio

Um processador de açúcar e etanol enfrentava problemas com a redução da vida útil do rolamento em um triturador de cana. Causa? O triturador estava equipado com dois rolamentos autocompensadores de rolos que rotineiramente enfrentavam temperaturas de 50 a 60 °C, cargas pesadas e forças axiais induzidas, velocidades de funcionamento de 650 a 700 rpm e um ambiente muito contaminado. Para manter uma operação confiável durante a estação de processamento, as reposições preventivas de rolamentos eram realizadas, assim que o desgaste ficava aparente.

A solução SKF

A SKF recomendou a reposição do rolamento livre existente com um rolamento CARB, mantendo o rolamento autocompensador de rolos de fixação na outra posição.

Resultado

O tempo médio entre reparos (MTBR, Mean Time Between Repairs) cresceu consideravelmente ao longo dos 49 meses com os arranjos de rolamentos anteriores. Nas oito estações seguintes, as soluções em rolamentos CARB ainda estavam funcionando sem problemas após 70 meses, proporcionando ao processador um aumento de 43% no MTBR.

O monitoramento da condição das posições do rolamento CARB foi realizado durante as oito estações, revelando reduções significativas na temperatura de funcionamento e nos níveis de vibração. Combinadas com a eliminação das forças axiais internas, essas reduções contribuíram para aumentar a confiabilidade e a vida útil, além de reduzir os custos de reposicionamento e outras despesas de manutenção.

Resumo de 70 meses
  • Aumento de 43% no MTBR, de 49 a 70 meses
  • Valor do aumento de MTBR: €216 000
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. As economias de custo de sua empresa podem variar.
SKF logo