Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Produtor de laticínios reduz custos de manutenção em mais de 40% com a solução de vedação da SKF

O desafio

Uma planta de laticínios estava enfrentando frequentes contaminações em um homogeneizador, devido principalmente a lavagens sob pressão rigorosas. Realizada quatro vezes por semana, as lavagens sob pressão incluíam soda cáustica e ácidos com temperaturas entre 90 e 140 °C. Os movimentos alternativos rápidos e a pressão de 200 a 350 bar envolvidos no processo de homogeneização também reduziu a vida útil do sistema, à medida que partículas das vedações e anéis de apoio entravam no produtos laticínio e causavam danos ao eixo. A vida útil média da vedação não excedia 3 a 4 semanas.

A solução SKF

Os engenheiros de vedação da SKF desenvolveram uma solução otimizada para ajudar a planta de laticínios a aprimorar essa média. Com uma nova vedação que era compatível com o mancal existente e melhorava a funcionalidade da vedação, a solução utilizava materiais adequados para alimentos com excelente resistência a produtos químicos de limpeza.

Os resultados

A solução de vedação da SKF fornecia serviço confiável para 12 meses. Atualmente, as vedações são substituídas uma vez ao ano quando os sistemas são desligados para a manutenção anual. A planta de laticínios aumentou significativamente a produtividade e reduziu os custos relacionados com a manutenção e produtos contaminados.

Resumo de 12 meses:
  • Custo de manutenção reduzido: €129 000
  • Economia em leite não estragado: €137 000
  • Economia na substituição da vedação (180 vedações): €14 700
  • Economia total: €280 700
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. As economias de custo de sua empresa podem variar.
SKF logo