Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF MonoFlex, sistema de lubrificação de linha simples

Uma solução simples, confiável e dimensionada

Os sistemas de lubrificação SKF MonoFlex são de linha simples, desenvolvidos para óleo, graxa semifluida e graxa dura com grau NLGI que varia de 000 a 2. Eles foram desenvolvidos principalmente para máquinas pequenas e médias. Volumes de lubrificante variando de 0,01 a 2,5 cc são dosados ao ponto de lubrificação individual em cada pulso de lubrificação. Uma válvula dosadora de pistão por ponto de lubrificação assegura que a quantidade certa de lubrificante seja fornecida, independentemente das alterações na viscosidade ou na pressão de retorno.

Os sistemas SKF MonoFlex são projetados para pressões variando de 16 a 315 bars e pressões de ventilação de 2 a 70 bars. A configuração paralela das válvulas de dosagem de linha simples permite o projeto e instalação de um sistema simples e confiável. Além disso, o modelo modular dos sistemas SKF MonoFlex facilita o planejamento efetivo do sistema dimensionável.

SKF logo