Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Rolamento rígido de esferas em aço inoxidável SKF com graxa atóxica apropriada para alimentos.

Um desempenho robusto em áreas úmidas e corrosivas

Os rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável SKF possuem anéis de aço inoxidável, esferas, gaiolas e placas de proteção que proporcionam um desempenho confiável em condições rigorosas e úmidas. Disponíveis para tamanhos de eixo de 0,6 a 50 mm, esses rolamentos de pouca manutenção são:
  • Livres de relubrificação por toda a vida útil do rolamento
  • Pré-abastecidos com graxa apropriada para alimentos aprovada pela NSF
  • Protegidos e vedados em ambos os lados
  • Resistentes à corrosão
SKF logo