Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Ferramentas de relubrificação SKF

Reaplique o lubrificante correto da maneira certa

Estudos mostram que empregar as ferramentas e os métodos certos em relubrificações de rotina pode ajudar a reduzir falhas nos rolamentos em até 36%. As ferramentas de relubrificação SKF tornam mais fácil aplicar e reaplicar lubrificantes corretamente.

Pistola de graxa à bateria da série LAGG

Projetadas para serem ergonômicas e amigáveis, essas pistolas de graxa à bateria de alta qualidade são indicadas para lubrificar rolamentos, máquinas, veículos e outras aplicações. Usa cartuchos de graxa padrão SKF (420 ml) ou pode ser preenchida com aproximadamente 500 cm³ (17 US.fl.oz) de graxa solta.

Medidor de graxa LAGM 1000E

Com bombas e pistolas de graxa manuais, é muito fácil aplicar uma quantidade excessiva ou insuficiente de graxa em um rolamento. A lubrificação inadequada pode contribuir na redução dos ciclos de vida útil e, possivelmente, resultar na quebra de máquinas. O medidor de volume de graxa SKF LAGM 1000E mede com precisão a descarga de graxa em volume ou peso, tornando a lubrificação manual mais precisa e confiável.

Pistola de graxa LAGH 400


SKF logo