Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamento rígido de esferas em aço inoxidável SKF com graxa atóxica apropriada para alimentos.

Um desempenho robusto em áreas úmidas e corrosivas

Os rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável SKF possuem anéis de aço inoxidável, esferas, gaiolas e placas de proteção que proporcionam um desempenho confiável em condições rigorosas e úmidas. Disponíveis para tamanhos de eixo de 0,6 a 50 mm, esses rolamentos de pouca manutenção são:
  • Livres de relubrificação por toda a vida útil do rolamento
  • Pré-abastecidos com graxa apropriada para alimentos aprovada pela NSF
  • Protegidos e vedados em ambos os lados
  • Resistentes à corrosão
SKF logo