Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de polímero SKF

Quando a “resistência à corrosão” não é suficiente

Os rolamentos de polímero SKF oferecem um novo nível de resistência à corrosão para aplicações do setor de alimentos e bebidas. Desenvolvidos a partir de uma ampla variedade de materiais de polímero, os rolamentos de polímero SKF podem suportar condições operacionais rigorosas que os rolamentos resistente à corrosão convencionais não suportam.

Lide com produtos químicos abrasivos e altas pressões – sem lubrificação

Em situações nas quais os rolamentos para temperaturas elevadas não suportem condições corrosivas ou de alta pressão, os rolamentos de polímero SKF oferecem uma solução robusta. Desenvolvidos a partir de polímeros autolubrificantes, os rolamentos de polímero SKF funcionam a seco e sem relubrificação.

Flexibilidades específicas para cada aplicação para promover a confiabilidade e reduzir a manutenção

Os rolamentos de polímero SKF podem ser produzidos com uma combinação de materiais para satisfazer exigências específicas da aplicação. Uma combinação única de material polimérico possibilita resistência a temperaturas elevadas, incluindo exposição direta ao vapor quente. Seu baixo peso e seu baixo coeficiente de atrito resistem ao desgaste e reduzem o consumo de energia.
  • Excelente resistência ao desgaste e à fadiga
  • Autolubrificantes
  • Corrosão e resistência a produtos químicos
  • 80% mais leve que o aço
  • Silenciosos
  • Eficiência energética
SKF logo