Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistemas de projeção de óleo SKF ChainLube

Lubrificação de correntes automática e precisa

Sistema de projeção de óleo CLK SKF ChainLube
Apresentando automação integrada, sistemas de bombeamento e reservatório, os sistemas de projeção de óleo SKF ChainLube fornecem quantidades de lubrificante dosadas com precisão para pontos de fricção, enquanto a corrente se encontra em funcionamento. Unidades de controle predefinidas automatizam a rotina de lubrificação de sua preferência. Os bocais de projeção nunca entram em contato com as correntes, impedindo o acúmulo de sujeira e o desgaste do aplicador.

Fornecimento pneumático sem ar

Os sistemas de projeção de óleo SKF ChainLube estão disponíveis em versões com e sem ar, indicadas para diversas aplicações e condições operacionais. A SKF pode ajudá-lo a encontrar o melhor sistema de projeção de óleo ChainLube para as suas exigências. Todos eles podem ajudar você a:
  • Reduzir os custos de manutenção, eliminando a lubrificação manual
  • Eliminar o risco de negligenciar pontos de lubrificação através do erro humano
  • Aumentar a produtividade, eliminando paradas não programadas
  • Prolongar a vida útil, reduzindo o desgaste da corrente
  • Reduzir o consumo de energia com a redução do atrito
  • Aprimorar a segurança do operador, reduzindo as tarefas de manutenção
  • Evitar a entrada de partículas estranhas, e manter a conformidade com a HACCP 
  • Melhorar a limpeza, reduzindo o excesso de lubrificante

Sistemas de projeção de óleo pneumática SKF ChainLube

Quando a detecção do passo não é possível porque ele é muito pequeno (<50 mm) ou porque o movimento da corrente é rápido demais, um sistema ChainLube pneumático pode ajudar. O fluxo de ar do suporte regulado é utilizado para projetar uma pequena quantidade de lubrificante com praticamente nenhuma formação de névoa em torno dos bocais de projeção.

Sistema de projeção de óleo sem ar SKF ChainLube

Adequado para correntes com passo médio (50 a 300 mm) e velocidade abaixo de 2 passos/s, um sistema ChainLube sem ar proporciona uma lubrificação precisa de correntes passo a passo, sem precisar se conectar com o fornecimento de ar comprimido. Bocais de projeção sem contato evitam o acúmulo de sujeira e o desgaste do aplicador.
SKF logo