Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de rolamento Y da SKF Food Line com insertos de rolamento em aço inoxidável

Desempenho confiável em aplicações que exigem durabilidade otimizada

Com a capacidade de acomodar cargas pesadas ou de choque, as unidades de rolamentos Y SKF Food Line com insertos de rolamento em aço inoxidável podem reduzir significativamente o risco de falha da caixa de mancal. A confiabilidade também é sustentada pelo sistema de vedação avançado da unidade, o que ajuda a manter o lubrificante dentro e os contaminantes fora dos rolamentos.
  • Dispensa relubrificação, não há contaminação por gotejamento de graxa ou purga
  • As vedações mecânicas SKF reduzem os custos de manuntenção e o impacto ambiental
  • Redução do risco de falhas prematuras do rolamento
  • Resistência à corrosão
  • Maior redução de bactérias devido ao projeto de base sólida e preenchida e do acabamento superficial liso
  • Adequado para uso em ambientes de temperatura baixa, até - 15ºC
SKF logo