Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Planta de vegetais em conserva reduz custos operacionais com o sistema de lubrificação de injeção de graxa da SKF

O desafio

Um operador de um processo de envasilhamento de vegetais estava enfrentando tempo de parada não programado nos esterilizadores horizontal e contínuo. O operador sabia que a falta de lubrificação dos pinos da corrente estava causando
problemas mecânicos. No entanto, paradas de produção não eram possíveis durante a temporada de pico. Quando os problemas referentes a lubrificação causaram paradas, o operador perdeu produtividade, e teve altos custos de manutenção e substituição de corrente.

A solução SKF

A SKF recomendou a instalação do sistema de lubrificação de injeção de graxa, personalizado para cada tipo de corrente nas linhas de esterilizadores. Um contrato de manutenção para a condição do sistema e das correntes também foi desenvolvido para proporcionar monitoramento contínuo e manutenção preditiva.

Resultado

O operador obteve economia na mão de obra anteriormente necessária para a lubrificação manual, redução no tempo de parada não programada, diminuição no desgaste da corrente e economia nos custos de instalação e substituição de corrente. Com o sistema de lubrificação de injeção de graxa SKF, as correntes possuem uma vida útil mais longa de 12 a 15 anos, em comparação com 6 a 7 anos com sistemas convencionais.

Resumo:
  • Economia com a redução da frequência de reposição da corrente/ano (maior vida útil, de 7 anos a 14 anos): €9 700
  • Economia em peças e mão de obra/ano: €7 200
  • Economia total (excluindo a economia na eliminação de tempo de parada não programada): €16 900
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. As economias de custo de sua empresa podem variar.
SKF logo