Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para tambores de secadoras de roupa

A maior eficiência das secadoras de roupa foi desenvolvida, devido à maior atenção dada à poluição ambiental. A eficiência de uma secadora é determinada por um coeficiente de "fator de energia" que mede o kg de roupa por quilowatt-hora de eletricidade. O conceito operacional consiste em um tambor rotativo (50/100 rpm) com um fluxo de ar aquecido movimentando-se sobre as roupas. Os dois tipos de secadora fornecem energia de maneiras diferentes:

  • as secadoras elétricas possuem elementos aquecedores
  • as secadoras a gás utilizam um queimador de gás

Ambos os tipos de secadoras estão sujeitos aos requisitos de funcionamento silencioso e de alta eficiência com uma expectativa de vida útil longa. Um pequeno motor elétrico (normalmente um motor de indução monofásico) aciona um tambor enquanto um ventilador supre o ar quente que atravessa as roupas.


Uma solução completa

A SKF pode fornecer rolamentos para o eixo do motor elétrico pequeno, para o suporte do tambor e para o eixo do ventilador.
SKF logo