Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamento rígido de esferas SKF Sealed Energy Efficient

A SKF oferece uma nova linha de rolamentos rígidos de esferas vedados que oferecem 30% menos atrito e alta capacidade de vedação

Após o lançamento dos rolamentos rígidos de esferas (DGBB) SKF Energy Efficient (E2), a SKF apresenta um novo rolamento rígido de esferas vedado, que completa a oferta E2. Os rolamentos rígidos de esferas vedados E2 SKF reduzem as perdas por atrito no rolamento em 30% ou mais em comparação com os rolamentos SKF Explorer. Desenvolvido para aplicações lubrificadas com graxa e de cargas leves a médias, esses rolamentos também permitem uma vida útil mais longa do rolamento e foram projetados para aprimorar a eficiência da aplicação, reduzindo as perdas de energia.

Recursos
• Novo material de NBR de módulo baixo
• Geometria interna otimizada
• Gaiola de polímero de alta velocidade
•Vedação de baixo atrito para ambientes rigorosos
• Graxa de vida útil longa para aplicações de alta velocidade
• Preenchimento com graxa otimizado

Vantagens para o cliente
• 30% de redução do atrito em comparação
à linha de rolamentos SKF Explorer
• Alta capacidade de vedação
• Capacidades de alta velocidade
• Temperatura operacional reduzida
• Maior vida útil
• A solução pode ser adaptada para folgas
internas
• Maior eficiência de aplicação
• Linha completa disponível de até 52 mm de diâmetro externo
• Adequado para ambientes rigorosos

Condições de aplicação típica
Otimizadas para aplicações com cargas
aplicações de alta pressão.
Redução do torque de atrito mais significativo
e vida útil mais longa para as seguintes
condições:
• Relação de carga CP ≥ 8
• Velocidade ≥ 1.000 rpm
• Temperatura operacional de – 40 °C a 100 °C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo