Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer de baixo atrito

A SKF oferece uma nova linha de rolamentos rígidos de esferas vedados que oferecem 30% menos atrito e alta capacidade de vedação

Rolamento rígido de esferas SKF Sealed Energy Efficient_Cut away
Os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer de baixo atrito reduzem as perdas por atrito de um rolamento em 30% ou mais se comparados a um rolamento SKF padrão. Desenvolvidos para aplicações lubrificadas com graxa e de cargas leves a médias, esses rolamentos também têm uma vida útil mais longa e foram projetados para aprimorar a eficiência da aplicação por meio das perdas de energia.

Características
• • Novo material de NBR de módulo baixo
• Geometria interna otimizada
• Gaiola de polímero de alta velocidade
•Vedação de baixo atrito para ambientes rigorosos
• Graxa de vida útil longa para aplicações de alta velocidade
• Preenchimento com graxa otimizado

Vantagens para o cliente
• 30% de redução de atrito em comparação aos rolamentos SKF padrão
• Alta capacidade de vedação
• Capacidades de alta velocidade
• Temperatura operacional reduzida
• Maior vida útil
• A solução pode ser adaptada para folgas internas
• Maior eficiência de aplicação
• Linha completa disponível de até 52 mm de diâmetro externo
• Adequado para ambientes rigorosos

Condições de aplicação típica
Otimizadas para aplicações com cargas
leves e médias.
Redução do torque de atrito mais significativa
e vida útil mais longa para as seguintes
condições:
• Relação de carga CP ≥ 8
• Velocidade ≥ 1.000 rpm
• Temperatura operacional de – 40°C a 100°C
SKF logo