Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas pequenos

Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas são particularmente versáteis. Eles são de concepção simples, de tipo não separável, indicados para velocidades altas e extremamente elevadas e resistentes no funcionamento, exigindo pouca manutenção. Os canais profundos das pistas e a estreita conformidade entre os canais das pistas e as esferas permitem que os rolamentos rígidos de esferas suportem, além de cargas radiais, cargas axiais em ambos os sentidos, mesmo em velocidades elevadas.

Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas são o tipo de rolamento mais utilizado. Assim sendo, são disponibilizados pela SKF em vários

modelos e tamanhos:

  • Rolamento do tipo básico aberto
  • Rolamentos vedados
  • Unidades de rolamentos vedados para óleo ICOS®
  • rolamentos com ranhura para anel de retenção, com ou sem anel de retenção

Outros rolamentos rígidos de esferas para aplicações especiais, mostrados nas seções "Produtos de engenharia" e "Mecatrônica" incluem:

  • Os rolamentos híbridos
  • Rolamentos isolados
  • Rolamentos para altas temperaturas
  • Rolamentos com Solid Oil
  • Rolamentos sensorizados
  • Rolamentos de esferas de polímero
A linha de produtos da SKF também inclui rolamentos de furo cônico. Essa variante não está incluída neste catálogo. As informações serão fornecidas sob solicitação.
SKF logo