Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedação com lâmina

A vedação com lâmina é obtida em material de baixo atrito.

A geometria do retentor de exclusão de água proporciona alto desempenho e alta durabilidade ao mesmo tempo. Esse projeto especial, aliado ao material de borracha de baixo atrito, reduz em 10% o torque de atrito e o consumo de energia durante o ciclo de lavagem normal e reduz em 20% o torque de atrito e o consumo de energia durante o ciclo de centrifugação.
SKF logo