Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de rolamento de cubo

Casas menores e fabricantes de máquinas de lavar concorrentes que estão aumentando a capacidade de carga de suas máquinas exigem a aplicação de novas tecnologias derivadas da área automotiva. A SKF desenvolveu unidades integradas para apoiar o tambor, com as seguintes vantagens:

  • Alta rigidez
  • Maior compactabilidade
  • Maior capacidade de carga
  • Exclusão de água

A unidade é composta por um arranjo de rolamentos com lubrificação para vida e vedações desenvolvidas para o teste de lama e lodo.

SKF logo