Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Vedação axial de borracha para bomba de água

Vedação axial em material emborrachado, que possibilita reduzir o número de componentes e os espaços axiais e facilita em muito a operação de montagem. A flexibilidade da borracha possibilita utilizar geometrias diferentes para redução do espaço. O projeto do lábio axial é capaz de absorver desalinhamentos e desvios axiais.

A borracha para esse tipo de aplicação é de baixo atrito.

SKF logo