Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Aceita os cookies?

Rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer de baixo atrito

A SKF oferece uma nova linha de rolamentos rígidos de esferas vedados que oferecem 30% menos atrito e alta capacidade de vedação

Rolamento rígido de esferas SKF Sealed Energy Efficient_Cut away
Os rolamentos rígidos de esferas SKF Explorer de baixo atrito reduzem as perdas por atrito de um rolamento em 30% ou mais se comparados a um rolamento SKF padrão. Desenvolvidos para aplicações lubrificadas com graxa e de cargas leves a médias, esses rolamentos também têm uma vida útil mais longa e foram projetados para aprimorar a eficiência da aplicação por meio das perdas de energia.

Características
• • Novo material de NBR de módulo baixo
• Geometria interna otimizada
• Gaiola de polímero de alta velocidade
•Vedação de baixo atrito para ambientes rigorosos
• Graxa de vida útil longa para aplicações de alta velocidade
• Preenchimento com graxa otimizado

Vantagens para o cliente
• 30% de redução de atrito em comparação aos rolamentos SKF padrão
• Alta capacidade de vedação
• Capacidades de alta velocidade
• Temperatura operacional reduzida
• Maior vida útil
• A solução pode ser adaptada para folgas internas
• Maior eficiência de aplicação
• Linha completa disponível de até 52 mm de diâmetro externo
• Adequado para ambientes rigorosos

Condições de aplicação típica
Otimizadas para aplicações com cargas
leves e médias.
Redução do torque de atrito mais significativa
e vida útil mais longa para as seguintes
condições:
• Relação de carga CP ≥ 8
• Velocidade ≥ 1.000 rpm
• Temperatura operacional de – 40°C a 100°C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo