Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas para bombas de lavagem

Configuração do rolamento

Um motor de indução monofásico costuma acionar a bomba de lavagem. O eixo é suportado por dois rolamentos rígidos de esferas dotados de proteções metálicas. A folga radial interna é otimizada para manter baixo o ruído. Graxas especiais com características de baixo ruído e ampla faixa de temperaturas são empregadas.

SKF logo