Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Rolamentos híbridos SKF para motores elétricos de alta velocidade

A SKF selecionou uma linha de

Forças centrífugas nos rolamentos

Os rolamentos híbridos SKF frequentemente podem ser utilizados em velocidades maiores do que as classificações de velocidade padrão para rolamentos rígidos de esferas padrão lubrificados com graxa, indicadas no Catálogo Geral SKF. Isso se deve à menor densidade do nitreto de silício, em comparação com o aço. A força centrífuga de uma esfera cerâmica em um rolamento é 40% de uma esfera de aço na mesma velocidade. Cargas centrífugas maiores produzem temperaturas mais altas no rolamento.
SKF logo