Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Caixas de mancal SONL

Uma solução de alta velocidade e alta temperatura

Caixas de mancal SNL
Projetados para lidar com requisitos de ventiladores de alto desempenho, os mancais SNL podem ajudar a estender a vida útil dos rolamentos, reduzir as demandas de manutenção e cortar os custos operacionais.

Quando utilizados em conjunto com um sistema de rolamentos autocompensadores SKF, esses mancais proporcionam uma temperatura operacional do rolamento mais baixa, resultando em intervalos de relubrificação mais longos. Os mancais SNL permitem escolher o método de lubrificação: graxa, lubrificação por óleo circulante ou banho de óleo. As vantagens incluem:
  • Menor temperatura operacional, resultante da maior transferência de calor
  • Consumo de graxa reduzido, possibilitado pela entrada de graxa aprimorada
  • Escolha de vedação de labirinto ou de contato para altas velocidades
  • Possibilidade de incorporar vedações a óleo de alto desempenho

SKF logo