Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Ferramentas de alinhamento de eixos e correias

O desalinhamento de eixos de ventiladores e polias de correias gera vibrações e cargas adicionais que podem aumentar o consumo de energia em até 20%. As ferramentas de alinhamento SKF oferecem uma maneira fácil de controlar esse consumo extra de energia e reduzir significativamente o desgaste de eixos e correias.

Alinhamento de eixos

A série TMEA de ferramentas de alinhamento de eixos oferece simplicidade com um alto grau de precisão em um processo de três etapas: medição, alinhamento (horizontal e vertical) e documentação.

Alinhamento de polias de correias

Apresentando apenas dois componentes – uma unidade emissora de laser e uma unidade receptora – o BeltAlign TMEB 2 se prende com facilidade e permite a detecção precisa de desalinhamentos. Ângulos de alinhamento verticais, paralelos e horizontais podem ser ajustados utilizando esse dispositivo.
SKF logo