Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de rolos toroidais CARB e rolamentos de rolos cilíndricos
.

Rolamentos otimizados para cargas desbalanceadas

aterramento
A SKF oferece duas soluções em rolamentos que podem suportar cargas desbalanceadas sem comprometer o desempenho: Rolamentos de rolos toroidais CARB e rolamentos de rolos cilíndricos (CRB)
.
Nesses tipos de rolamento, a expansão térmica do eixo é acomodada dentro do rolamento. Como resultado, o anel externo pode ter um ajuste apertado no mancal e a liberdade radial pode ser limitada. As vantagens incluem:
  • Baixa vibração
  • Baixo ruído
  • Maior confiabilidade
  • Desempenho aprimorado
  • Vida útil mais longa
Além disso, os rolamentos CARB podem acomodar até 0,5 grau de desalinhamento e ajudam a resistir contra os efeitos da cavitação.
SKF logo