Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer

Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer

aterramento
Combinando experiência em projeto, tribologia, metalurgia, lubrificação e manufatura de rolamentos, os engenheiros da SKF passaram anos tentando aumentar a vida útil do rolamento SKF Explorer. O resultado é um novo padrão de excelência, tanto no desempenho do rolamento quanto na manufatura de precisão, que ainda não tem paralelo no mercado.

Projetados para um desempenho otimizado

Diversos recursos ajudam a otimizar o desempenho até nas aplicações e condições mais exigentes. 
  • A geometria interna otimizada reduz o atrito, o desgaste e a geração de calor, permitindo que os rolamentos SKF Explorer suportem cargas axiais e/ou radiais mais pesadas.
  • Corpos rolantes otimizados lidam com a distribuição de carga e reduzem os níveis de vibração.
  • Gaiolas aprimoradas melhoram a orientação dos elementos rolantes e otimizam os efeitos do lubrificante.
  • Acabamento superficial avançado reduz o atrito e melhora a formação de um filme hidrodinâmico.
  • Material de alta pureza e aço extremamente limpo confere aos rolamentos SKF Explorer sua excepcional robustez e durabilidade.
  • Um processo exclusivo de tratamento térmico controla melhor a rigidez, robustez e estabilidade dimensional dos rolamentos SKF Explorer.

SKF logo