Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Acoplamentos de eixo

Soluções flexíveis para gerenciar o desalinhamento do eixo

aterramento
Seja devido a pequenos desalinhamentos iniciais ou à expansão térmica diferencial, eixos desalinhados podem levar a quebras e outros problemas para rolamentos, vedações e eixos. Os acoplamentos de eixo SKF podem evitá-los.

Especialmente adequados para aplicações de bombas de fluido mineral, os acoplamentos de eixo elastoméricos e de engrenagem/disco flexível SKF protegem contra desalinhamentos imprevistos, decorrentes do levantamento ou acomodação de fundações, deflexões dinâmicas de eixos, etc. Qual o resultado? Menos quebras, melhor fluxo e carga e menores custos operacionais.
SKF logo