Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer

Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer

aterramento
Combinando experiência em projeto, tribologia, metalurgia, lubrificação e manufatura de rolamentos, os engenheiros da SKF passaram anos tentando aumentar a vida útil do rolamento SKF Explorer. O resultado é um novo padrão de excelência, tanto no desempenho do rolamento quanto na manufatura de precisão, que ainda não tem paralelo no mercado.

Projetados para um desempenho otimizado

Diversos recursos ajudam a otimizar o desempenho até nas aplicações e condições mais exigentes. 
  • A geometria interna otimizada reduz o atrito, o desgaste e a geração de calor, permitindo que os rolamentos SKF Explorer suportem cargas axiais e/ou radiais mais pesadas.
  • Corpos rolantes otimizados lidam com a distribuição de carga e reduzem os níveis de vibração.
  • Gaiolas aprimoradas melhoram a orientação dos elementos rolantes e otimizam os efeitos do lubrificante.
  • Acabamento superficial avançado reduz o atrito e melhora a formação de um filme hidrodinâmico.
  • Material de alta pureza e aço extremamente limpo confere aos rolamentos SKF Explorer sua excepcional robustez e durabilidade.
  • Um processo exclusivo de tratamento térmico controla melhor a rigidez, robustez e estabilidade dimensional dos rolamentos SKF Explorer.

SKF logo