Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedações industriais de eixo

Proteção robusta para ambientes rigorosos e remotos

Para aplicações de bomba em ambientes especialmente rigorosos ou remotos, a retenção eficiente de lubrificante e a proteção máxima contra contaminantes são fundamentais. As vedações industriais de eixo SKF oferecem ambas, ajudando a assegurar tempo de funcionamento e função otimizados dos rolamentos.

Materiais e projeto otimizados
As vedações industriais de eixo SKF apresentam um retentor secundário adicional para excluir contaminantes sem aumentar o atrito. Em conjunto com o projeto e o material composto otimizado, esse recurso melhora o desempenho de vedação, o caldal e a altura da bomba.

Compatíveis com lubrificantes de graxa e óleo e capazes de operar em temperaturas de -40 a 100 °C, as vedações industriais de eixo SKF suportam vida útil longa do rolamento, operação confiável e manutenção limitada.
SKF logo