Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Soluções em lubrificação

O lubrificante certo na quantidade certa

Manter a lubrificação adequada pode significar uma vida útil mais longa para rolamentos e engrenagens. Usar o melhor lubrificante para a aplicação e aplicá-lo conforme necessário, pode reduzir as temperaturas operacionais e o desgaste. O desafio é como definir e manter a quantidade, a limpeza e a temperatura do lubrificante ideias, uma vez que esses fatores afetam o desempenho dos rolamentos e dos dentes das engrenagens.
As soluções de lubrificação SKF incluem graxas especiais e sistemas de lubrificação automática para motores menores, além de sistemas de óleo circulante completos para motores e redutores de engrenagens grandes e personalizados.

A SKF oferece a experiência e os componentes de alta qualidade necessários para desenvolver um sistema de lubrificação centralizado para unidades de engrenagens personalizadas. Os sistemas de lubrificação SKF apresentam sistemas de óleo circulante, fluxo de óleo medido com precisão, filtragem do óleo e resfriamento do óleo, ajudando a proporcionar as melhores condições para a lubrificação. A SKF também pode desenvolver sistemas de lubrificação com graxa totalmente personalizados para atender a quaisquer necessidades de transmissão.
SKF logo