Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de rolos SKF Explorer

Perfeitos para condições rigorosas de trens de acionamento

aterramento
Do menor motor com redução com frações até os maiores motores e redutores de engrenagens personalizados, as condições operacionais do rolamento e as demandas variam bastante. Os requisitos podem variar de uma operação silenciosa e regular até um desempenho confiável sob condições de lubrificante contaminado e de ciclos extremamente exigentes. Os rolamentos de rolos SKF Explorer podem lidar com tudo isso e muito mais.

Os rolamentos de rolos SKF Explorer estão disponíveis em uma ampla variedade de produtos:
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos cônicos
  • Rolamentos de rolos cilíndricos incluindo alta capacidade de execução
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB
  • Rolamentos rígidos de esferas
  • Rolamentos axiais autocompensadores de rolos
Igualmente importante é que a SKF pode oferecer um amplo suporte de engenharia, desde orientação básica até cálculos e simulações avançados.

Utilizando rolamentos SKF Explorer de alto desempenho e aplicando a competência da SKF, você pode aumentar a confiabilidade operacional geral da linha de transmissão, incrementar o desempenho da unidade de engrenagens através do aumento do torque transmitido ou da capacidade de carga, e reduzir o risco de quebras não planejadas.
SKF logo